(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: -0.01/ - 0.02
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EAJSF4-[50-500/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[17-490/1] |
EAJSF4.5-[50-500/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[17-490/1] |
EAJSF5-[50-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[17-590/1] |
EAJSF5-[500.1-600/0.1]-P[3-4.9/0.01]-N[17-590/1] |
EAJSF5.5-[50-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[17-490/1] |
EAJSF6-[50-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[17-690/1] |
EAJSF6-[500.1-700/0.1]-P[4-5.9/0.01]-N[17-690/1] |
EAJSF6.5-[50-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-690/1] |
EAJSF6.5-[500.1-700/0.1]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-690/1] |
EAJSF7-[50-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF7-[500.1-800/0.1]-P[4.9-6.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF8-[50-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF8-[500.1-800/0.1]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF10-[50-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF10-[500.1-800/0.1]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF12-[50-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF12-[500.1-800/0.1]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF15-[50-500/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF15-[500.1-800/0.1]-P[10.9-14.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF16-[50-500/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF16-[500.1-800/0.1]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF20-[50-500/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-790/1] |
EAJSF20-[500.1-800/0.1]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-790/1] |
EASF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-285/1] |
EASF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1] |
EASF3-[40-400/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-380/1] |
EASF3.5-[40-400/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-380/1] |
EASF4-[40-400/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-380/1] |
EASF4.5-[40-400/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-380/1] |
EASF5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1] |
EASF5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1] |
EASF6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1] |
EASF6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1] |
EASF7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1] |
EASF8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1] |
EASF10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1] |
EASF12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1] |
EASG2-[100,150,200,250,300]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-285/1] |
EASG2.5-[100,150,200,250,300]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1] |
EASG3-[100,150,200,250,300,400]-P[1-2.9/0.01]-N[15-380/1] |
EASG3.5-[100,150,200,250,300,400]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-385/1] |
EASG4-[100,150,200,250,300,400]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-385/1] |
Cargando…
Material | SKD61 | Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) | -0.01/-0.02 | Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Forma de la punta | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno | Forma de liberación de gas | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente