(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: -0.01/ - 0.02
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Alteración
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EJS4-[150,200,250]-P[1.5,2,2.5,3]-N[50,70,100,125] |
EJS5-[150,200,250]-P[3,3.5,4]-N[50,70,100,125] |
EJS6-[150,200,250]-P[4,4.5,5]-N[50,70,100,125] |
EJSG4-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1] |
EJSG4.5-[100,150,200,250,300]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-285/1] |
EJSG5-[100,150,200,250,300]-P[3-4.9/0.01]-N[15-285/1] |
EJSG5.5-[100,150,200,250,300]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-285/1] |
EJSG6-[100,150,200,250,300]-P[4-5.9/0.01]-N[15-285/1] |
ENS1.5-[100,150]-[0.8,1]-[40,50,70] |
ENS2-150-0.8-90 |
ENS2-[100,150,200]-[0.8,1,1.1,1.2,1.5]-[40,50,60,70,80,90,100] |
ENS2.5-[100,150,200]-[1,1.1,1.2,1.5,1.8,2]-[50,60,70,80,90,100] |
ENS3-[100,150,200]-[1.5,1.6,1.8,2,2.1,2.5]-[50,60,70,80,100] |
ENSG1.5-[100,150,200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
ENSG2-[100,150,200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
ENSG2.5-[100,150,200,250,300]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1] |
ENSG3-[100,150,200,250,300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1] |
ENSG3.5-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1] |
ENSG4-[100,150,200,250,300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1] |
ENSG4.5-[100,150,200,250,300]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-285/1] |
ENSG5-[100,150,200,250,300]-P[3-4.9/0.01]-N[15-285/1] |
ENSG5.5-[100,150,200,250,300]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-285/1] |
ENSG6-[100,150,200,250,300]-P[4-5.9/0.01]-N[15-285/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | SKD61 | Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) | -0.01/-0.02 | Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Nitrurado | Forma de la punta | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno | Forma de liberación de gas | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente