(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Expulsor recto: acero H13, pretemplado, cabeza JIS, diámetro y longitud del eje configurables

Expulsor recto: acero H13, pretemplado, cabeza JIS, diámetro y longitud del eje configurables

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: -0.01/ - 0.02

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPAJ2-[100,​200]
EPAJ2.5-[100,​200]
EPAJ3-[100,​200,​300]
EPAJ3.5-[100,​200,​300]
EPAJ4-[100,​200,​300]
EPAJ4.5-[100,​200,​300]
EPAJ5-[100,​200,​300]
EPAJ6-[100,​200,​300,​500,​800,​1000]
EPAJ7-[100,​200,​300,​500,​800,​1000]
EPAJ8-[100,​200,​300,​500,​800,​1000]
EPAJ10-[100,​200,​300,​500,​800,​1000]
EPAJ12-[200,​300,​500,​800,​1000]
EPAJ-L2-[40-200/0.01]
EPAJ-L2.5-[40-200/0.01]
EPAJ-L3-[40-300/0.01]
EPAJ-L3.5-[40-300/0.01]
EPAJ-L4-[40-300/0.01]
EPAJ-L4.5-[40-300/0.01]
EPAJ-L5-[40-300/0.01]
EPAJ-L6-[40-1000/0.01]
EPAJ-L7-[40-1000/0.01]
EPAJ-L8-[40-1000/0.01]
EPAJ-L10-[40-1000/0.01]
EPAJ-L12-[40-1000/0.01]
EPAJB2-[40-200/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPAJB2.5-[40-200/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPAJB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPAJB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPAJB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPAJB4.5-[40-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPAJB5-[40-300/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPAJB6-[40-300/0.01]-P[5-5.99/0.01]
EPAJB7-[40-300/0.01]-P[6-6.99/0.01]
EPAJB8-[40-300/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPAJB10-[40-300/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPAJB12-[40-300/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPAJG2-[100,​200]-P[1.5-1.99/0.01]
EPAJG2.5-[100,​200]-P[2-2.49/0.01]
EPAJG3-[100,​200,​300]-P[2.5-2.99/0.01]
EPAJG3.5-[100,​200,​300]-P[3-3.49/0.01]
EPAJG4-[100,​200,​300]-P[3.5-3.99/0.01]
EPAJG4.5-[100,​200,​300]-P[4-4.49/0.01]
EPAJG5-[100,​200,​300]-P[4.5-4.99/0.01]
EPAJG6-[100,​200,​300]-P[5-5.99/0.01]
EPAJG7-[100,​200,​300]-P[6-6.99/0.01]
EPAJG8-[100,​200,​300]-P[7-7.99/0.01]
EPAJG10-[100,​200,​300]-P[8-9.99/0.01]
EPAJG12-[100,​200,​300]-P[10-11.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (JIS)2-100 ~ 200Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (JIS)2.5-100 ~ 200Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (JIS)3-100 ~ 300Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (JIS)3.5-100 ~ 300Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)4-100 ~ 300Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)4.5-100 ~ 300Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)5-100 ~ 300Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)6-100 ~ 1000Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)7-100 ~ 1000Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.18 mm (JIS)8-100 ~ 1000Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.18 mm (JIS)10-100 ~ 1000Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.18 mm (JIS)12-200 ~ 1000Tipo en blanco
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/04 mm (JIS)2-40 ~ 200Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/04 mm (JIS)2.5-40 ~ 200Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/04 mm (JIS)3-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/04 mm (JIS)3.5-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4.5-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6-40 ~ 1000Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)7-40 ~ 1000Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)8-40 ~ 1000Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)10-40 ~ 1000Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)12-40 ~ 1000Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/04 mm (JIS)1.5 ~ 1.99240 ~ 200Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/04 mm (JIS)2 ~ 2.492.540 ~ 200Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/04 mm (JIS)2.5 ~ 2.99340 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/04 mm (JIS)3 ~ 3.493.540 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)3.5 ~ 3.99440 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5 ~ 5.99640 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6 ~ 6.99740 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)7 ~ 7.99840 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)8 ~ 9.991040 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)10 ~ 11.991240 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (JIS)1.5 ~ 1.992100 ~ 200Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (JIS)2 ~ 2.492.5100 ~ 200Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (JIS)2.5 ~ 2.993100 ~ 300Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (JIS)3 ~ 3.493.5100 ~ 300Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)3.5 ~ 3.994100 ~ 300Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)4 ~ 4.494.5100 ~ 300Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)4.5 ~ 4.995100 ~ 300Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)5 ~ 5.996100 ~ 300Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)6 ~ 6.997100 ~ 300Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.18 mm (JIS)7 ~ 7.998100 ~ 300Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.18 mm (JIS)8 ~ 9.9910100 ~ 300Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.18 mm (JIS)10 ~ 11.9912100 ~ 300Designación del diámetro del eje · Tipo de selección de dimensión L
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Tipo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Material SKD61 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) -0.01/-0.02
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm