(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +5/+0.1
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EPD1.5-100 |
EPD1.5-150 |
EPD1.5-200 |
EPD1.5-[100,150,200] |
EPD2-100 |
EPD2-150 |
EPD2-200 |
EPD2-250 |
EPD2-[100,150,200,250] |
EPD2.5-100 |
EPD2.5-150 |
EPD2.5-200 |
EPD2.5-250 |
EPD2.5-[100,150,200,250] |
EPD3-100 |
EPD3-150 |
EPD3-200 |
EPD3-300 |
EPD3-[100,150,200,300] |
EPD3.5-100 |
EPD3.5-150 |
EPD3.5-200 |
EPD3.5-300 |
EPD3.5-[100,150,200,300] |
EPD4-100 |
EPD4-150 |
EPD4-200 |
EPD4-300 |
EPD4-[100,150,200,300] |
EPD4.5 |
EPD4.5-100 |
EPD4.5-200 |
EPD4.5-300 |
EPD5-100 |
EPD5-150 |
EPD5-200 |
EPD5-300 |
EPD5-400 |
EPD5-500 |
EPD5-[100,150,200,300,400,500] |
EPD5.5-100 |
EPD5.5-200 |
EPD5.5-300 |
EPD5.5-[100,200,300,400,500] |
EPD6-100 |
EPD6-150 |
EPD6-200 |
EPD6-300 |
EPD6-400 |
EPD6-500 |
EPD6-[100,150,200,300,400,500] |
EPD6.5-100 |
EPD6.5-200 |
EPD6.5-[100,200,300,400,500] |
EPD7-100 |
EPD7-150 |
EPD7-200 |
EPD7-300 |
EPD7-[100,150,200,300,400,500] |
EPD8-100 |
Cargando…
Tipo de forma | Sin procesamiento de propinas | Material | SKD61 | Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | Forma de la punta | Ninguno |
Forma de liberación de gas | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno | Numero de caracteres grabados | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente