(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Designación del diámetro de la punta / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-

Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Designación del diámetro de la punta / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Designación del diámetro de la punta / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-
  • Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Designación del diámetro de la punta / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-

· Tipo de forma: liberación de gas
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +0,02/0 o +0,05/0
· Forma de liberación de gas: Con salida de gas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GVB-EPH-L2-[40-300/0.01]-PC[1.92-1.99/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPH-L2.5-[40-300/0.01]-PC[2.42-2.49/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPH-L3-[40-300/0.01]-PC[2.92-2.99/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPH-L3.5-[40-300/0.01]-PC[3.42-3.49/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L4-[40-300/0.01]-PC[3.92-3.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L4.5-[40-350/0.01]-PC[4.42-4.49/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L5-[40-350/0.01]-PC[4.92-4.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L5.5-[40-350/0.01]-PC[5.42-5.49/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L6-[40-350/0.01]-PC[5.92-5.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L6.5-[40-350/0.01]-PC[6.42-6.49/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L7-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L8-[40-350/0.01]-PC[7.92-7.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L10-[40-350/0.01]-PC[9.92-9.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L12-[40-350/0.01]-PC[11.92-11.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-PC[1.92-2.48/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-PC[2.42-2.98/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-PC[2.92-3.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-PC[3.42-3.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-PC[3.92-4.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-PC[4.42-4.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-PC[4.92-5.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-PC[5.42-5.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-PC[5.92-6.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-PC[6.42-6.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-PC[6.92-7.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-PC[7.92-9.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-PC[9.92-11.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-PC[1.92-2.48/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-PC[2.42-2.98/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-PC[2.92-3.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-PC[3.42-3.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-PC[3.92-4.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-PC[4.42-4.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-PC[4.92-5.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-PC[5.42-5.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-PC[5.92-6.47/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-PC[6.42-6.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-PC[6.92-7.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-PC[7.92-9.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-PC[9.92-11.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L2-[40-300/0.01]-PC[1.92-1.97/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHE-L2.5-[40-300/0.01]-PC[2.42-2.47/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHE-L3-[40-300/0.01]-PC[2.92-2.97/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHE-L3.5-[40-300/0.01]-PC[3.42-3.47/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L4-[40-300/0.01]-PC[3.92-3.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L4.5-[40-350/0.01]-PC[4.42-4.47/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L5-[40-350/0.01]-PC[4.92-4.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L5.5-[40-350/0.01]-PC[5.42-5.47/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L6-[40-350/0.01]-PC[5.92-5.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L6.5-[40-350/0.01]-PC[6.42-6.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L7-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L8-[40-350/0.01]-PC[7.92-7.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L10-[40-350/0.01]-PC[9.92-9.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L12-[40-350/0.01]-PC[11.92-11.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L4-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L4.5-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L5-[40-350/0.01]-PC[4.92-4.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L5.5-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L6-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L6.5-[40-350/0.01]-PC[6.42-6.49/0.01]-NV[2-10/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
NV (posición de ranura de liberación de gas)
(mm)
PC (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2-40 ~ 3000.5 ~ 81.92 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.5-40 ~ 3000.5 ~ 82.42 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3-40 ~ 3000.5 ~ 82.92 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.5-40 ~ 3002 ~ 103.42 ~ 3.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4-40 ~ 3002 ~ 103.92 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.5-40 ~ 3502 ~ 104.42 ~ 4.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5-40 ~ 3502 ~ 104.92 ~ 4.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.5-40 ~ 3502 ~ 105.42 ~ 5.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6-40 ~ 3502 ~ 105.92 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.5-40 ~ 3502 ~ 106.42 ~ 6.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)7-40 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)8-40 ~ 3502 ~ 107.92 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10-40 ~ 3502 ~ 109.92 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)12-40 ~ 3502 ~ 1011.92 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2 ~ 2.492.540 ~ 3000.5 ~ 81.92 ~ 2.48
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 3000.5 ~ 82.42 ~ 2.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3 ~ 3.493.540 ~ 3002 ~ 102.92 ~ 3.48
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 3002 ~ 103.42 ~ 3.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4 ~ 4.494.540 ~ 3502 ~ 103.92 ~ 4.48
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 3502 ~ 104.42 ~ 4.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5 ~ 5.495.540 ~ 3502 ~ 104.92 ~ 5.48
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 3502 ~ 105.42 ~ 5.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6 ~ 6.496.540 ~ 3502 ~ 105.92 ~ 6.48
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 3502 ~ 106.42 ~ 6.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)7 ~ 7.99840 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 7.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)8 ~ 9.991040 ~ 3502 ~ 107.92 ~ 9.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10 ~ 11.991240 ~ 3502 ~ 109.92 ~ 11.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2 ~ 2.492.540 ~ 3000.5 ~ 81.92 ~ 2.48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 3000.5 ~ 82.42 ~ 2.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3 ~ 3.493.540 ~ 3002 ~ 102.92 ~ 3.48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 3002 ~ 103.42 ~ 3.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4 ~ 4.494.540 ~ 3502 ~ 103.92 ~ 4.48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 3502 ~ 104.42 ~ 4.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5 ~ 5.495.540 ~ 3502 ~ 104.92 ~ 5.48
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 3502 ~ 105.42 ~ 5.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6 ~ 6.496.540 ~ 3502 ~ 105.92 ~ 6.47
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 3502 ~ 106.42 ~ 6.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)7 ~ 7.99840 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 7.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)8 ~ 9.991040 ~ 3502 ~ 107.92 ~ 9.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10 ~ 11.991240 ~ 3502 ~ 109.92 ~ 11.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2-40 ~ 3000.5 ~ 81.92 ~ 1.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.5-40 ~ 3000.5 ~ 82.42 ~ 2.47
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3-40 ~ 3000.5 ~ 82.92 ~ 2.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3.5-40 ~ 3002 ~ 103.42 ~ 3.47
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4-40 ~ 3002 ~ 103.92 ~ 3.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.5-40 ~ 3502 ~ 104.42 ~ 4.47
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5-40 ~ 3502 ~ 104.92 ~ 4.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5.5-40 ~ 3502 ~ 105.42 ~ 5.47
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6-40 ~ 3502 ~ 105.92 ~ 5.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6.5-40 ~ 3502 ~ 106.42 ~ 6.48
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)7-40 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 6.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)8-40 ~ 3502 ~ 107.92 ~ 7.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10-40 ~ 3502 ~ 109.92 ~ 9.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)12-40 ~ 3502 ~ 1011.92 ~ 11.97
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4-40 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4.5-40 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)5-40 ~ 3502 ~ 104.92 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)5.5-40 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)6-40 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)6.5-40 ~ 3502 ~ 106.42 ~ 6.49

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas Material SKH51 Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) + 0.02/0 o + 0.05/0
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Con salida de gas
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm