(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKH51
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EPHJ4-[100,150,200,250,300] |
EPHJ4.5-[100,150,200,250,300] |
EPHJ5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ5.5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ6-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ6.5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ7-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ8-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ9-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ10-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ12-[150,200,250,300,350] |
EPHJ-L4-[40-300/0.01] |
EPHJ-L4.5-[40-300/0.01] |
EPHJ-L5-[40-350/0.01] |
EPHJ-L5.5-[40-350/0.01] |
EPHJ-L6-[40-350/0.01] |
EPHJ-L6.5-[40-350/0.01] |
EPHJ-L7-[40-350/0.01] |
EPHJ-L8-[40-350/0.01] |
EPHJ-L9-[40-350/0.01] |
EPHJ-L10-[40-350/0.01] |
EPHJ-L12-[40-350/0.01] |
EPHJE4-[100,150,200,250,300] |
EPHJE4.5-[100,150,200,250,300] |
EPHJE5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE5.5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE6-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE6.5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE7-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE8-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE9-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE10-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE12-[150,200,250,300,350] |
EPHJE-L4-[40-300/0.01] |
EPHJE-L4.5-[40-300/0.01] |
EPHJE-L5-[40-350/0.01] |
EPHJE-L5.5-[40-350/0.01] |
EPHJE-L6-[40-350/0.01] |
EPHJE-L6.5-[40-300/0.01] |
EPHJE-L7-[40-350/0.01] |
EPHJE-L8-[40-350/0.01] |
EPHJE-L9-[40-350/0.01] |
EPHJE-L10-[40-350/0.01] |
EPHJE-L12-[40-350/0.01] |
Cargando…
Tipo de forma | Sin procesamiento de propinas | Material | SKH51 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | Ninguno | Forma de liberación de gas | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente