(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Expulsor recto: acero M2, altura de la cabeza de 4 mm, diámetro y longitud del eje seleccionables

Expulsor recto: acero M2, altura de la cabeza de 4 mm, diámetro y longitud del eje seleccionables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +5/+0.1
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPH0.2-60
EPH0.2-60
EPH0.3-60
EPH0.3-60
EPH0.4-60
EPH0.4-100
EPH0.4-[60,​100]
EPH0.5-60
EPH0.5-100
EPH0.5-[60,​100]
EPH0.6-100
EPH0.6-150
EPH0.6-[100,​150]
EPH0.7-100
EPH0.7-150
EPH0.7-[100,​150]
EPH0.8-100
EPH0.8-150
EPH0.8-[100,​150]
EPH0.9-100
EPH0.9-150
EPH0.9-[100,​150]
EPH1-100
EPH1-150
EPH1-200
EPH1-[100,​150,​200]
EPH1.1-100
EPH1.1-150
EPH1.1-200
EPH1.1-[100,​150,​200]
EPH1.2-100
EPH1.2-150
EPH1.2-200
EPH1.2-[100,​150,​200]
EPH1.3-100
EPH1.3-150
EPH1.3-200
EPH1.3-[100,​150,​200]
EPH1.4-100
EPH1.4-150
EPH1.4-200
EPH1.4-[100,​150,​200]
EPH1.5-100
EPH1.5-150
EPH1.5-200
EPH1.5-250
EPH1.5-[100,​150,​200,​250]
EPH1.6-100
EPH1.6-150
EPH1.6-200
EPH1.6-250
EPH1.6-[100,​150,​200,​250]
EPH1.7-100
EPH1.7-150
EPH1.7-200
EPH1.7-[100,​150,​200]
EPH1.8-100
EPH1.8-150
EPH1.8-200
EPH1.8-[100,​150,​200]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) D/P (diámetro del eje)
(mm)
Modificaciones L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.0050.260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0050.2Ninguno60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0050.360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0050.3Ninguno60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0050.4Ninguno60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0050.4Ninguno100
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0050.460 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0050.5Ninguno60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0050.5Ninguno100
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0050.560 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0050.6Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0050.6Ninguno150
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0050.6100 ~ 150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0050.7Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0050.7Ninguno150
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0050.7100 ~ 150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0050.8Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0050.8Ninguno150
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0050.8100 ~ 150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0050.9Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0050.9Ninguno150
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0050.9100 ~ 150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

100/-0.0051Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051Ninguno200
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0051100 ~ 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.1Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.1Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.1Ninguno200
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0051.1100 ~ 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.2Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.2Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.2Ninguno200
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0051.2100 ~ 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.3Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.3Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.3Ninguno200
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0051.3100 ~ 200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.4Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.4Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.4Ninguno200
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0051.4100 ~ 200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.5Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.5Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.5Ninguno200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.5Ninguno250
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0051.5100 ~ 250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.6Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.6Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.6Ninguno200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100/-0.0051.6Ninguno250
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0051.6100 ~ 250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.7Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.7Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.7Ninguno200
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0051.7100 ~ 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.8Ninguno100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100/-0.0051.8Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100/-0.0051.8Ninguno200
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.0051.8100 ~ 200

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Material SKH51 Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) +5/+0.1
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm