(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Móvil
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AH-HUPT2.0-[32-42/10]-P[1-1.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT2.0-LC[11-31.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT2.0-LC[32.1-41.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT2.5-[32-42/10]-P[1-2/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT2.5-LC[11-31.9/0.1]-P[1-2/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT2.5-LC[32.1-41.9/0.1]-P[1-2/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT3-[42-72/10]-P[1-2.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT3-LC[11-41.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT3-LC[42.1-51.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT3-LC[52.1-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT3-LC[62.1-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT4-[42-72/10]-P[1.5-3.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT4-[42-72/10]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT4-LC[11-41.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT4-LC[11-41.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT4-LC[42.1-51.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT4-LC[42.1-51.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT4-LC[52.1-61.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT4-LC[52.1-61.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT4-LC[62.1-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT4-LC[62.1-71.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT5-[42-72/10]-P[2-4.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT5-[42-72/10]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT5-LC[11-41.9/0.1]-P[2-4.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT5-LC[11-41.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT5-LC[42.1-51.9/0.1]-P[2-4.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT5-LC[42.1-51.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT5-LC[52.1-61.9/0.1]-P[2-4.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT5-LC[52.1-61.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT5-LC[62.1-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT5-LC[62.1-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT6-[42-72/10]-P[2.5-5.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT6-[42-72/10]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT6-LC[11-41.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT6-LC[11-41.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT6-LC[42.1-51.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT6-LC[42.1-51.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT6-LC[52.1-61.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT6-LC[52.1-61.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT6-LC[62.1-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT6-LC[62.1-71.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-[42-82/10]-P[3-7.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-[42-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-LC[11-41.9/0.1]-P[3-7.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-LC[11-41.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-LC[42.1-51.9/0.1]-P[3-7.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-LC[42.1-51.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-LC[52.1-61.9/0.1]-P[3-7.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-LC[52.1-61.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-LC[62.1-71.9/0.1]-P[3-7.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-LC[62.1-71.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-LC[72.1-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPT8-LC[72.1-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPTF2.0-[32-42/10]-P[1-1.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPTF2.0-LC[11-31.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPTF2.0-LC[32.1-41.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPTF2.5-[32-42/10]-P[1-2/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPTF2.5-LC[11-31.9/0.1]-P[1-2/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPTF2.5-LC[32.1-41.9/0.1]-P[1-2/0.01]-B[2-23/0.1] |
AH-HUPTF3-[42-72/10]-P[1-2.5/0.01]-B[2-25/0.1] |
Cargando…
Tipo de vástago | Estándar | Forma de vástago (parte de montaje) | Móvil |
---|
[11-41.9/0.1mm Unidades][42.1-51.9/0.1mm Unidades][52.1-61.9/0.1mm Unidades][62.1-71.9/0.1mm Unidades][72.1-81.9/0.1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente