(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de pelado Normal, lapeado, revestimiento de TiCN

Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de pelado Normal, lapeado, revestimiento de TiCN

· Tipo de vástago: Estándar
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APT1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
APT1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]-AC[16-45/1]
APT2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
APT2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-AC[16-45/1]
APT2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
APT2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-AC[16-45/1]
APT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
APT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-AC[16-45/1]
APT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
APT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-AC[16-45/1]
APT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
APT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-AC[16-45/1]
APT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
APT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-AC[16-45/1]
APT8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
APT8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]-AC[16-45/1]
APT10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
APT10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01]-AC[16-45/1]
APT13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
APT13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[16-19/1]
APT13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[21-24/1]
APT13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[26-29/1]
APT13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[31-45/1]
APT16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
APT16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[16-19/1]
APT16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[21-24/1]
APT16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[26-29/1]
APT16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[31-45/1]
H-HTFA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-HTFA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]-AC[16-45/1]
H-HTFA2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-HTFA2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-AC[16-45/1]
H-HTFA2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-HTFA2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-AC[16-45/1]
H-HTFA3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-HTFA3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-AC[16-45/1]
H-HTFA4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-HTFA4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-AC[16-45/1]
H-HTFA5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-HTFA5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-AC[16-45/1]
H-HTFA6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-HTFA6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-AC[16-45/1]
H-HTFA8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-HTFA8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]-AC[16-45/1]
H-HTFA10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-HTFA10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01]-AC[16-45/1]
H-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[16-19/1]
H-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[21-24/1]
H-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[26-29/1]
H-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[31-45/1]
H-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[16-19/1]
H-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[21-24/1]
H-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[26-29/1]
H-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[31-45/1]
H-HTFR1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
H-HTFR2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
H-HTFR2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
H-HTFR3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Tratamiento de superficies No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
Cambio de ángulo de punta [AC]
(°)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1.610 ~ 4010 ~ 30-0.5 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1.610 ~ 40-16 ~ 450.5 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno2.010 ~ 4010 ~ 30-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno2.010 ~ 40-16 ~ 451 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno2.510 ~ 4010 ~ 30-1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno2.510 ~ 40-16 ~ 451.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno310 ~ 4015 ~ 30-2 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno310 ~ 40-16 ~ 452 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno410 ~ 4015 ~ 30-3 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno410 ~ 40-16 ~ 453 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno510 ~ 4015 ~ 30-4 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno510 ~ 40-16 ~ 454 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno610 ~ 4015 ~ 30-5 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno610 ~ 40-16 ~ 455 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno810 ~ 4015 ~ 30-6 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno810 ~ 40-16 ~ 456 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1010 ~ 4015 ~ 30-8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1010 ~ 40-16 ~ 458 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1310 ~ 4015 ~ 30-10 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1310 ~ 40-16 ~ 1910 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1310 ~ 40-21 ~ 2410 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1310 ~ 40-26 ~ 2910 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1310 ~ 40-31 ~ 4510 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1610 ~ 4015 ~ 30-13 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1610 ~ 40-16 ~ 1913 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1610 ~ 40-21 ~ 2413 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1610 ~ 40-26 ~ 2913 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)Ninguno1610 ~ 40-31 ~ 4513 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1.610 ~ 4010 ~ 30-1 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1.610 ~ 40-16 ~ 451 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)2.010 ~ 4010 ~ 30-1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)2.010 ~ 40-16 ~ 451 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)2.510 ~ 4010 ~ 30-1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)2.510 ~ 40-16 ~ 451.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)310 ~ 4015 ~ 30-2 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)310 ~ 40-16 ~ 452 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)410 ~ 4015 ~ 30-3 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)410 ~ 40-16 ~ 453 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)510 ~ 4015 ~ 30-4 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)510 ~ 40-16 ~ 454 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)610 ~ 4015 ~ 30-5 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)610 ~ 40-16 ~ 455 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)810 ~ 4015 ~ 30-6 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)810 ~ 40-16 ~ 456 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1010 ~ 4015 ~ 30-8 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1010 ~ 40-16 ~ 458 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1310 ~ 4015 ~ 30-10 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1310 ~ 40-16 ~ 1910 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1310 ~ 40-21 ~ 2410 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1310 ~ 40-26 ~ 2910 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1310 ~ 40-31 ~ 4510 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1610 ~ 4015 ~ 30-13 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1610 ~ 40-16 ~ 1913 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1610 ~ 40-21 ~ 2413 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1610 ~ 40-26 ~ 2913 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1610 ~ 40-31 ~ 4513 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1.610 ~ 40--1 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)2.010 ~ 40--1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)2.510 ~ 40--1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)310 ~ 40--2 ~ 3
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Tratamiento de superficies No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
Cambio de ángulo de punta [AC]
(°)
P (dimensión de la punta)
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo de vástago Estándar Placa de montaje Plato separador Forma de vástago (parte de montaje) Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico