(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones piloto

Punzones piloto

· Tipo de vástago: Estándar
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-ATAL3-[52-82/10]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL3-[52-82/10]-PC[0.5-0.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL3-LC[27-81.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL3-LC[27-81.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL3-LCT[27-81.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL3-LCT[27-81.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL3-LMT[27-81.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL3-LMT[27-81.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL4-[52-82/10]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL4-[52-82/10]-PC[0.5-0.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL4-LC[27-81.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL4-LC[27-81.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL4-LCT[27-81.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL4-LCT[27-81.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL4-LMT[27-81.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL4-LMT[27-81.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL5-[52-82/10]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL5-[52-82/10]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL5-LC[27-81.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL5-LC[27-81.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL5-LCT[27-81.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL5-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL5-LMT[27-81.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL5-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL6-[52-82/10]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL6-[52-82/10]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL6-LC[27-81.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL6-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL6-LCT[27-81.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL6-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL6-LMT[27-81.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL6-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL8-[52-82/10]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL8-[52-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL8-LCT[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL8-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL8-LMT[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL8-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL10-[52-82/10]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL10-[52-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL10-LCT[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL10-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL10-LMT[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL10-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL13-[52-82/10]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL13-[52-82/10]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL13-LCT[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL13-LCT[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL13-LMT[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL13-LMT[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL16-[62-82/10]-P[10-15.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL16-[62-82/10]-PC[5-9.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-A[10-30/5]
A-ATAL16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]-A[10-30/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta / longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L352 ~ 8210 ~ 30---1 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L352 ~ 8210 ~ 30----0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L3-10 ~ 3027 ~ 81.9--1 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L3-10 ~ 3027 ~ 81.9---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L3-10 ~ 30-27 ~ 81.9-1 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L3-10 ~ 30-27 ~ 81.9--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L3-10 ~ 30--27 ~ 81.91 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L3-10 ~ 30--27 ~ 81.9-0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L452 ~ 8210 ~ 30---1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L452 ~ 8210 ~ 30----0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L4-10 ~ 3027 ~ 81.9--1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L4-10 ~ 3027 ~ 81.9---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L4-10 ~ 30-27 ~ 81.9-1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L4-10 ~ 30-27 ~ 81.9--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L4-10 ~ 30--27 ~ 81.91 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L4-10 ~ 30--27 ~ 81.9-0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L552 ~ 8210 ~ 30---2 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L552 ~ 8210 ~ 30----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L5-10 ~ 3027 ~ 81.9--2 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L5-10 ~ 3027 ~ 81.9---1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L5-10 ~ 30-27 ~ 81.9-2 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L5-10 ~ 30-27 ~ 81.9--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L5-10 ~ 30--27 ~ 81.92 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L5-10 ~ 30--27 ~ 81.9-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L652 ~ 8210 ~ 30---2.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L652 ~ 8210 ~ 30----1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L6-10 ~ 3027 ~ 81.9--2.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L6-10 ~ 3027 ~ 81.9---1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L6-10 ~ 30-27 ~ 81.9-2.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L6-10 ~ 30-27 ~ 81.9--1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L6-10 ~ 30--27 ~ 81.92.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L6-10 ~ 30--27 ~ 81.9-1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L852 ~ 8210 ~ 30---3 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L852 ~ 8210 ~ 30----1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L8-10 ~ 3027 ~ 81.9--3 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L8-10 ~ 3027 ~ 81.9---1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L8-10 ~ 30-27 ~ 81.9-3 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L8-10 ~ 30-27 ~ 81.9--1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L8-10 ~ 30--27 ~ 81.93 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L8-10 ~ 30--27 ~ 81.9-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L1052 ~ 8210 ~ 30---3 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L1052 ~ 8210 ~ 30----1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L10-10 ~ 3027 ~ 81.9--3 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L10-10 ~ 3027 ~ 81.9---1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L10-10 ~ 30-27 ~ 81.9-3 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L10-10 ~ 30-27 ~ 81.9--1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L10-10 ~ 30--27 ~ 81.93 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L10-10 ~ 30--27 ~ 81.9-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L1352 ~ 8210 ~ 30---6 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L1352 ~ 8210 ~ 30----3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L13-10 ~ 3027 ~ 81.9--6 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L13-10 ~ 3027 ~ 81.9---3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L13-10 ~ 30-27 ~ 81.9-6 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L13-10 ~ 30-27 ~ 81.9--3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L13-10 ~ 30--27 ~ 81.96 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L13-10 ~ 30--27 ~ 81.9-3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L1662 ~ 8210 ~ 30---10 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L1662 ~ 8210 ~ 30----5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L16-10 ~ 3027 ~ 81.9--10 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKD11 (D2)+0.005/0L16-10 ~ 3027 ~ 81.9---5 ~ 9.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Tratamiento de superficies Ninguno Placa de montaje Placa de perforación
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico