(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Móvil
· Tolerancia D del diámetro del vástago: g6
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
L-HUPTH3-[42,52,62,72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH3-[42,52,62,72]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH3-LC[17-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH3-LC[17-71.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH4-[42,52,62,72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH4-[42,52,62,72]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH5-[42,52,62,72]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH5-[42,52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH6-[42,52,62,72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH6-[42,52,62,72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF3-[42,52,62,72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF3-LC[17-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF4-[42,52,62,72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF4-[42,52,62,72]-PC[1-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF4-LC[17-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF4-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF5-[42,52,62,72]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF5-[42,52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF5-LC[17-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF6-[42,52,62,72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF6-[42,52,62,72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF6-LC[17-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF6-LC[17-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF8-LC[17-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF8-LC[17-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH3-[42,52,62,72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH3-[42,52,62,72]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH3-LC[17-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH3-LC[17-71.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH4-[42,52,62,72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH4-[42,52,62,72]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH5-[42,52,62,72]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH5-[42,52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH6-[42,52,62,72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH6-[42,52,62,72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTHF3-[42,52,62,72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTHF3-LC[17-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
Cargando…
Tipo de vástago | Estándar | Tratamiento de superficies | Lapeado | Placa de montaje | Placa de perforación |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Móvil | Diámetro del vástago tolerancia D | g6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente