(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Estándar
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Dicoat
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
T-STALC10-[52-142/10]-P[3-9.99/0.01] |
T-STALC10-[52-142/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
T-STALC10-LC[32-141.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
T-STALC10-LC[32-141.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
T-STALC13-[52-142/10]-P[6-12.99/0.01] |
T-STALC13-[52-142/10]-PC[3-5.99/0.01] |
T-STALC13-LC[32-141.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
T-STALC13-LC[32-141.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
T-STALC16-[62-142/10]-P[10-15.99/0.01] |
T-STALC16-[62-142/10]-PC[5-9.99/0.01] |
T-STALC16-LC[32-141.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
T-STALC16-LC[32-141.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
T-STALC20-[62-142/10]-P[13-19.99/0.01] |
T-STALC20-[62-142/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
T-STALC20-LC[32-141.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
T-STALC20-LC[32-141.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
T-STALC25-[62-142/10]-P[18-24.99/0.01] |
T-STALC25-[62-142/10]-PC[9-17.99/0.01] |
T-STALC25-LC[32-141.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
T-STALC25-LC[32-141.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
T-STASC10-[42-142/10]-P[3-9.99/0.01] |
T-STASC10-[42-142/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
T-STASC10-LC[32-141.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
T-STASC10-LC[32-141.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
T-STASC13-[42-142/10]-P[6-12.99/0.01] |
T-STASC13-[42-142/10]-PC[3-5.99/0.01] |
T-STASC13-LC[32-141.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
T-STASC13-LC[32-141.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
T-STASC16-[42-142/10]-P[10-15.99/0.01] |
T-STASC16-[42-142/10]-PC[5-9.99/0.01] |
T-STASC16-LC[32-141.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
T-STASC16-LC[32-141.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
T-STASC20-[42-142/10]-P[13-19.99/0.01] |
T-STASC20-[42-142/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
T-STASC20-LC[32-141.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
T-STASC20-LC[32-141.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
T-STASC25-[42-142/10]-P[18-24.99/0.01] |
T-STASC25-[42-142/10]-PC[9-17.99/0.01] |
T-STASC25-LC[32-141.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
T-STASC25-LC[32-141.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
T-STAXC10-[62-142/10]-P[3-9.99/0.01] |
T-STAXC10-[62-142/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
T-STAXC10-LC[32-141.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
T-STAXC10-LC[32-141.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
T-STAXC13-[62-142/10]-P[6-12.99/0.01] |
T-STAXC13-[62-142/10]-PC[3-5.99/0.01] |
T-STAXC13-LC[32-141.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
T-STAXC13-LC[32-141.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
T-STAXC16-[72-142/10]-P[10-15.99/0.01] |
T-STAXC16-[72-142/10]-PC[5-9.99/0.01] |
T-STAXC16-LC[32-141.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
T-STAXC16-LC[32-141.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
T-STAXC20-[72-142/10]-P[13-19.99/0.01] |
T-STAXC20-[72-142/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
T-STAXC20-LC[32-141.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
T-STAXC20-LC[32-141.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
T-STAXC25-[72-142/10]-P[18-24.99/0.01] |
T-STAXC25-[72-142/10]-PC[9-17.99/0.01] |
T-STAXC25-LC[32-141.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
T-STAXC25-LC[32-141.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
Cargando…
Tipo de vástago | Estándar | Material | Equivalente a SKD11 (D2) | Tratamiento de superficies | Dicoat |
---|---|---|---|---|---|
Placa de montaje | Placa de perforación | Forma de vástago (parte de montaje) | Con agujero de espiga de localización | Diámetro del vástago tolerancia D | m5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente