(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AHW-HATAL1.6-[42-62/10]-P[1-1.59/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL1.6-LC[27-61.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL1.6-LCT[27-61.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL1.6-LMT[27-61.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL2.0-[42-62/10]-P[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL2.0-LC[27-61.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL2.0-LCT[27-61.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL2.0-LMT[27-61.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL2.5-[42-62/10]-P[1-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL2.5-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL2.5-LCT[27-61.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL2.5-LMT[27-61.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL3-[52-82/10]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL3-LC[27-81.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL3-LCT[27-81.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL3-LMT[27-81.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL4-[52-82/10]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL4-LC[27-81.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL4-LCT[27-81.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL4-LMT[27-81.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL5-[52-82/10]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL5-[52-82/10]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL5-LC[27-81.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL5-LC[27-81.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL5-LCT[27-81.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL5-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL5-LMT[27-81.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL5-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL6-[52-82/10]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL6-[52-82/10]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL6-LC[27-81.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL6-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL6-LCT[27-81.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL6-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL6-LMT[27-81.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL6-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL8-[52-82/10]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL8-[52-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL8-LCT[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL8-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL8-LMT[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL8-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL10-[52-82/10]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL10-[52-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL10-LCT[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL10-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL10-LMT[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL10-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL13-[52-82/10]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL13-[52-82/10]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL13-LCT[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL13-LCT[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL13-LMT[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5] |
AHW-HATAL13-LMT[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de vástago | Estándar | Tratamiento de superficies | Recubrimiento HW | Placa de montaje | Placa de perforación |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente