(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HW-AHJAL-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01] |
HW-AHJAL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
HW-AHJAL-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
HW-AHJAL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
HW-AHJAL-C16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
HW-AHJAL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
HW-AHJAL-C20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
HW-AHJAL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
HW-AHJAL-C25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
HW-AHJAL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
HW-AHJAS-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01] |
HW-AHJAS-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
HW-AHJAS-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
HW-AHJAS-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
HW-AHJAS-C16-[60-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
HW-AHJAS-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
HW-AHJAS-C20-[60-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
HW-AHJAS-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
HW-AHJAS-C25-[60-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
HW-AHJAS-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
HW-AHJDL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
HW-AHJDL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
HW-AHJDL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
HW-AHJDL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
HW-AHJDL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
HW-AHJDL-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
HW-AHJDL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
HW-AHJDL-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
HW-AHJDL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
HW-AHJDL-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
HW-AHJDS-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
HW-AHJDS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
HW-AHJDS-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
HW-AHJDS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
HW-AHJDS-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
HW-AHJDS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
HW-AHJDS-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
HW-AHJDS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
HW-AHJDS-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
HW-AHJDS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
HW-AHJEL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
HW-AHJEL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
HW-AHJEL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
HW-AHJEL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
HW-AHJEL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
HW-AHJEL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
HW-AHJEL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
HW-AHJEL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
HW-AHJEL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
HW-AHJEL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
HW-AHJES-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
HW-AHJES-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
HW-AHJES-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
HW-AHJES-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
HW-AHJES-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
HW-AHJES-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
HW-AHJES-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
HW-AHJES-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
HW-AHJES-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
HW-AHJES-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
Cargando…
Golpes de carga pesada | Sí | Tipo de vástago | De un solo paso | Material | Equivalente a SKH51 (M2) |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Recubrimiento HW | Forma de vástago (parte de montaje) | Con agujero de espiga de localización | Diámetro del vástago tolerancia D | m5 |
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente