(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento HW, forma de vástago (pieza de montaje): Brida única, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HW-HSFDL0303-[40-80/10]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0303-[40-80/10]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0303-[40-80/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0303-[40-80/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0303-LC[32-79.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0303-LC[32-79.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0303-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0303-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0403-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0403-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0403-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0403-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0403-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0403-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0403-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0403-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0404-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0404-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0404-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0404-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0404-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0404-LC[32-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0404-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0404-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0503-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0503-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0503-[40-80/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0503-[40-80/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0503-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0503-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0503-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0503-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0504-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0504-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0504-[40-80/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0504-[40-80/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0504-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0504-LC[32-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0504-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0504-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0505-[40-100/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-5/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0505-[40-100/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0505-LC[32-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0505-LC[32-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0505-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-5/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0505-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0603-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0603-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0603-[40-80/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0603-[40-80/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0603-LC[32-79.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0603-LC[32-79.9/0.1]-P[3-6/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0603-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0603-LC[32-79.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0604-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0604-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0604-[40-80/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HW-HSFDL0604-[40-80/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
Cargando…
Tipo de vástago | Normal | Con / sin jector | W/O | Tratamiento de superficies | Recubrimiento HW |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Brida simple |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente