(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: TiCN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, revestimiento de TiCN, forma de vástago (pieza de montaje): Pulsado, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
H-HSMDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0505-[40-100/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0505-[40-100/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0605-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0605-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0605-[40-100/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0605-[40-100/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0606-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-W[1-6/0.01] |
H-HSMDL0606-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
H-HSMDL0606-[40-100/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
H-HSMDL0606-[40-100/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
H-HSMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[1-6/0.01] |
H-HSMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
H-HSMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
H-HSMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
H-HSMDL0805-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0805-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0805-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0805-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL0806-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-W[1-6/0.01] |
H-HSMDL0806-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
H-HSMDL0806-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
H-HSMDL0806-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
H-HSMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[1-6/0.01] |
H-HSMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
H-HSMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
H-HSMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
H-HSMDL0808-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01] |
H-HSMDL0808-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
H-HSMDL0808-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-W[2-8/0.01] |
H-HSMDL0808-[40-100/10]-PC[2-2.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
H-HSMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01] |
H-HSMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
H-HSMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-W[2-8/0.01] |
H-HSMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
H-HSMDL1005-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL1005-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL1005-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL1005-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-5/0.01] |
H-HSMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0-1.19/0.01] |
H-HSMDL1006-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-W[1-6/0.01] |
H-HSMDL1006-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
H-HSMDL1006-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-6/0.01] |
H-HSMDL1006-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01] |
Cargando…
Tipo de vástago | Normal | Con / sin jector | W/O | Tratamiento de superficies | TiCN |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Roscado interno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente