(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: de doble paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
A-PHTWA3-[40-80/10]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA3-LC[30-79.9/0.1]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA3-LC[40-70/10]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA3-LCT[30-79.9/0.1]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA3-LCT[40-70/10]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA3-LMT[30-79.9/0.1]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA3-LMT[40-70/10]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-[40-80/10]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LC[30-39.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LC[40-70/10]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LC[50.1-59.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LC[60.1-69.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LC[70.1-79.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LCT[30-39.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LCT[40-70/10]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LCT[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LMT[30-39.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LMT[40-70/10]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LMT[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LMT[60.1-69.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA4-LMT[70.1-79.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[4.4-35/0.1] |
A-PHTWA5-[40-80/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-PHTWA5-LC[30-79.9/0.1]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-PHTWA5-LC[40-70/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-PHTWA5-LCT[30-79.9/0.1]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-PHTWA5-LCT[40-70/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-PHTWA5-LMT[30-79.9/0.1]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-PHTWA5-LMT[40-70/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
A-PHTWA6-[40-80/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[4.4-45/0.1] |
A-PHTWA6-LC[30-79.9/0.1]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[4.4-45/0.1] |
A-PHTWA6-LC[40-70/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[4.4-45/0.1] |
A-PHTWA6-LCT[30-79.9/0.1]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[4.4-45/0.1] |
A-PHTWA6-LCT[40-70/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[4.4-45/0.1] |
A-PHTWA6-LMT[30-79.9/0.1]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[4.4-45/0.1] |
A-PHTWA6-LMT[40-70/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[4.4-45/0.1] |
A-PHTWA8-[40-100/10]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA8-LC[30-99.9/0.1]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA8-LC[40-90/10]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA8-LCT[30-99.9/0.1]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA8-LCT[40-90/10]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA8-LMT[30-99.9/0.1]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA8-LMT[40-90/10]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA10-[40-100/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA10-LC[30-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA10-LC[40-90/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA10-LCT[30-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA10-LCT[40-90/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA10-LMT[30-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA10-LMT[40-90/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
A-PHTWA13-[40-100/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[4.4-60/0.1] |
A-PHTWA13-LC[30-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[4.4-60/0.1] |
A-PHTWA13-LC[40-90/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[4.4-60/0.1] |
A-PHTWA13-LCT[30-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[4.4-60/0.1] |
A-PHTWA13-LCT[40-90/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[4.4-60/0.1] |
A-PHTWA13-LMT[30-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[4.4-60/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Golpes de carga pesada | Ninguno | Tipo de vástago | Doble paso | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente