(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Botón muere
· Material: Equivalente a SKD11
· Forma de la pieza de montaje del troquel: tipo con encabezado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HD2H6-[16,20,22,25,30,35]-P[2-3/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-[16,20,22,25,30,35]-P[2-3/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-[16,20,22,25,30,35]-P[2-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-[16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-[16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-[16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-[16,20,22,25,30,35]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-[16,20,22,25,30,35]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-[16,20,22,25,30,35]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[14-15.9/0.1]-P[2-3/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[14-15.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[14-15.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[14-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[14-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[14-15.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[14-15.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[14-15.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[14-15.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[18-19.9/0.1]-P[2-3/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[18-19.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[18-19.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[18-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[18-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[18-19.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[18-19.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[18-19.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[18-19.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-3/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[20.1-21.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[23-24.9/0.1]-P[2-3/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[23-24.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[23-24.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[23-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[23-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[23-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[23-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[23-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[23-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[28-29.9/0.1]-P[2-3/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[28-29.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[28-29.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[28-29.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[28-29.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[28-29.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[28-29.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[28-29.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[28-29.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[33-34.9/0.1]-P[2-3/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[33-34.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[33-34.9/0.1]-P[2-3/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
HD2H6-LC[33-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[2-3/0.01] |
HD2H6-LC[33-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01] |
HD2H6-LC[33-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[3.01-3.2/0.01] |
Cargando…
Tipo | Botón muere | Material | SKD11 Equivalente | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de troquel (pieza de montaje) | Tipo de cabeza |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente