(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de leva volante para acero de alta resistencia T8-MGFV65 (θ=00-45)

Unidad de leva volante para acero de alta resistencia T8-MGFV65 (θ=00-45)
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Unidad de leva voladora para perforar acero de alta resistencia. Ancho de leva = 65 mm, ángulo (θ) = 00-45

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T8-MGFV65-40

Esquema de dibujo / especificaciones del producto

Unidad de leva voladora para acero de alta resistencia T8-MGFV65 (θ=00-45)
 

■ Espacio de extracción trasero

Unidad de leva voladora para acero de alta resistencia T8-MGFV65 (θ=00-45)

Al montar en un troquel, asegúrese de que haya suficiente espacio para la extracción trasera.

* El centro del orificio del pasador es el punto de referencia para la tolerancia

Especificaciones

WθABCEFGHJLV1x
650017011060531271806033246533
05171.41116.415560.27119.7358222244
10177.16122.1663.06116.94612048
15177.2127.25066.33113.676519
20176.51136.514070.01109.99701857
25172.94137.943575.64104.3673
30177.78147.783078.32101.68791765
35173.29153.292083.25 96.7583
40170.78160.781082.44 97.569475
45165.51632.586.51 93.4997
Trazo de diapositiva
S
Fuerza de trabajo (kN) (tonf)Carga de resorte (N) (kgf)Peso total
(kg)
Número de piezaWθ
Fuerza de trabajo estándar
(1 millón de golpes)
Fuerza de trabajo máxima
(300.000 golpes)
Precarga5 mm antes del punto muerto inferiorCarga máxima
15.439.2
(4.0)
78.5
(8.0)
5000
(510)
5448
(556)
7629
(778)
10.0T8-MGFV6500
15.65409
(552)
7309
(746)
9.805
15.65371
(548)
7014
(716)
9.710
16.15356
(547)
7245
(739)
9.515
16.65342
(545)
7077
(722)
9.420
17.25347
(546)
7077
(722)
9.325
18.5 5336
(544)
6918
(706)
9.130
19.55342
(545)
9.135
21.95356
(547)
8.940
23.75365
(547)
8.845

Ejemplo de pedido

Unidad de leva voladora para acero de alta resistencia T8-MGFV65 (θ=00-45)

Modificaciones

Unidad de leva voladora para acero de alta resistencia T8-MGFV65 (θ=00-45)

Información relacionada

■ Características de la serie T-MGFV
· Soporta alta fuerza de trabajo
La fuerza de trabajo aumenta al revisar el material de cada componente, el área de superficie deslizante, el ángulo de doblado y la mejora de la resistencia al desgaste.
· Compatibilidad de montaje
Tiene compatibilidad de montaje con unidades de levas voladoras estándar (MGFV65, 80) porque la posición de la superficie de montaje, la altura de cierre, el área de la superficie de montaje y la ubicación del orificio de montaje son los mismos.
· Prevención de mordeduras
Genera una fuerza de retorno de leva suficiente (aproximadamente el 9 % de la fuerza de mecanizado permitida) mediante la adopción de un resorte de gas.
Esto resuelve la falta de fuerza de separación de las unidades de levas convencionales.

■ Diagrama de levas
[T8-MGFV]
■ Lista de componentes
N.ºNombre de la piezaMaterial / notaCantidad
(1)Soporte de levaFCD4501
(2)Deslizador de levaFCD4501
(3)controlador de levaFC2501
(4)Placa de desgasteAleación de cobre + lubricante sólido especial2
(5)Placa de retorno positivo de leva AS45C1
(6)Placa de retorno positivo de leva BS45C1
(7)Guía deslizante de levaAleación de cobre + lubricante sólido especial1
(8)Placa de topeSS4001
(9)Placa de seguridadSS4001
(10)Resorte de gas nitrógenoGSP32-25 (θ = 00 a 10)
GSP32-20 (θ = 15 a 70)
1
(11)tapón silenciosoUretano2
(12)Pin dowel⌀8 × 302
(13)Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza huecaM6 × 152
(14)Tornillo de cabeza hueca hexagonal de cabeza bajaM 8 × 206
(15)Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza huecaM6 × 102
(16)Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza huecaM10 × 252
(17)Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza huecaM 8 × 202

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
T8-MGFV65-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de levas Tipo estándar para piercing Capacidad(tonf) 8 Espacio de instalación(mm) 65
Ángulo de inclinación(°) 40 Modificaciones Con

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico