(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Para placas de elevación FLOF Flange Lifters

Para placas de elevación FLOF Flange Lifters
  • Descuento por volumen

· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte
· Tipo de pieza de soporte: LIFT PLATES
· Marca: MISUMI

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLLP90
FLLP100
FLLP110
FLLP120
FLLP130
FLLP140
FLLP150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar W (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

90
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

130
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

140
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dispositivos Piezas de apoyo Tipo de piezas de soporte LIFT PLATES Marca MISUMI