(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías deslizantes de leva - Serie NAAMS estándar R12

Guías deslizantes de leva - Serie NAAMS estándar R12

Material: Acero al carbono S45C (equivalente a AISI 1045) con lubricante sólido especial incorporado.
Dureza: 40HRC o más (endurecido por inducción).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMR127516
CMR127520
CMR127525
CMR127531
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L (longitud)
(mm)
Número de agujeros de pernos
1 Pieza(s)

25 Días

1603 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

25 Días

2003 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

25 Días

2504 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

25 Días

3155 BOLT HOLES

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm