(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de elevación -NAAMS Standard-

Pasadores de elevación -NAAMS Standard-

Marca: MISUMI
Material: SCM440
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de elevación (estándar NAAMS), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CML013512
CML015019
CML016328
CML018032
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar P (diámetro exterior)
(mm)
H (longitud usada)
(mm)
1 Pieza(s)

23 Días

35125
1 Pieza(s)

23 Días

50190
1 Pieza(s)

23 Días

63280
1 Pieza(s)

23 Días

80320

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SCM440 Marca MISUMI