(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controladores -Para unidades de enlace MFHU-

Controladores -Para unidades de enlace MFHU-
  • Descuento por volumen

· Tipo de dispositivo: DRIVERS
· Marca: MISUMI
· Dimensión L (longitud de la superficie de trabajo) (mm): 65

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHDF65-L
MHDF65-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo R / Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

R TYPE

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dispositivos DRIVERS Marca MISUMI L (longitud de la superficie de trabajo)(mm) 65

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm