(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controladores -Para unidades de enlace MSHU MPHU45 MPHU55 · Tipo ancho-

Controladores -Para unidades de enlace MSHU MPHU45 MPHU55 · Tipo ancho-
  • Descuento por volumen

· Tipo de dispositivo: DRIVERS
· Marca: MISUMI
· Dimensión W (ancho) (mm): 142

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHDFCDA10-L
MHDFCDA10-R
MHDFCDA15-L
MHDFCDA15-R
MHDFCDA20-L
MHDFCDA20-R
MHDFCDA25-L
MHDFCDA25-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L (longitud de la superficie de trabajo)
(mm)
Tipo R / Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

10L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

10R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

15L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

15R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

20L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

20R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

25L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

25R TYPE

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dispositivos DRIVERS Marca MISUMI W (ancho)(mm) 142