(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controladores -Para unidades de enlace MPHU70 · Tipo estándar · Tipo estrecho-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHDC10-L
MHDC10-R
MHDC15-L
MHDC15-R
MHDC20-L
MHDC20-R
MHDC25-L
MHDC25-R
MHDCW10-L
MHDCW10-R
MHDCW15-L
MHDCW15-R
MHDCW20-L
MHDCW20-R
MHDCW25-L
MHDCW25-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L (longitud de la superficie de trabajo)
(mm)
Tipo R / Tipo L W (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

10L TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

10R TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

15L TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

15R TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

20L TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

20R TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

25L TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

25R TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

10L TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

10R TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

15L TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

15R TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

20L TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

20R TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

25L TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días

25R TYPE124.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dispositivos DRIVERS Marca MISUMI