(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controladores -Para unidades de enlace MCHU · Tipo estrecho-

Controladores -Para unidades de enlace MCHU · Tipo estrecho-
  • Descuento por volumen

· Tipo de dispositivo: DRIVERS
· Marca: MISUMI
· Dimensión W (ancho) (mm): 112.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHDB10-L
MHDB10-R
MHDB15-L
MHDB15-R
MHDB20-L
MHDB20-R
MHDB25-L
MHDB25-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L (longitud de la superficie de trabajo)
(mm)
Tipo R / Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

10L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

10R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

15L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

15R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

20L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

20R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

25L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

25R TYPE
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L (longitud de la superficie de trabajo)
(mm)
Tipo R / Tipo L

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de dispositivos DRIVERS Marca MISUMI W (ancho)(mm) 112.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm