(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controladores -Para unidades de enlace MPHWU45 MPHWU55 / para unidades de enlace MSHU MPHU45 MPHU55 · Tipo estrecho-

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHDA10-L
MHDA10-R
MHDA15-L
MHDA15-R
MHDA20-L
MHDA20-R
MHDA25-L
MHDA25-R
MHDAW10-L
MHDAW10-R
MHDAW15-L
MHDAW15-R
MHDAW20-L
MHDAW20-R
MHDAW25-L
MHDAW25-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L (longitud de la superficie de trabajo)
(mm)
Tipo R / Tipo L W (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

10L TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

10R TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

15L TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

15R TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

20L TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

20R TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

25L TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

25R TYPE112.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

10L TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

10R TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

15L TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

15R TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

20L TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

20R TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

25L TYPE124.5
1 Pieza(s)Disponible

35 Días

25R TYPE124.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L (longitud de la superficie de trabajo)
(mm)
Tipo R / Tipo L W (ancho)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de dispositivos DRIVERS Marca MISUMI

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm