(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de enlace de esquina -Tipo de prevención de doble golpe-

Unidades de enlace de esquina -Tipo de prevención de doble golpe-
  • Descuento por volumen

· Tipo de dispositivo: LINK
· Clasificación: CORNER·DOUBLE-HIT PREVENTION TYPE
· Marca: MISUMI

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHU40-L
MCHU40-R
MCHU45-L
MCHU45-R
MCHU50-L
MCHU50-R
MCHU55-L
MCHU55-R
MCHU60-L
MCHU60-R
MCHU65-L
MCHU65-R
MCHU70-L
MCHU70-R
MCHU75-L
MCHU75-R
MCHU80-L
MCHU80-R
MCHU85-L
MCHU85-R
MCHU90-L
MCHU90-R
MCHU95-L
MCHU95-R
MCHU100-L
MCHU100-R
MCHU105-L
MCHU105-R
MCHU110-L
MCHU110-R
MCHU115-L
MCHU115-R
MCHU120-L
MCHU120-R
MCHU125-L
MCHU125-R
MCHU130-L
MCHU130-R
MCHU135-L
MCHU135-R
MCHU140-L
MCHU140-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar H
(mm)
Tipo R / Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

40L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

40R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

45L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

45R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

50L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

50R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

55L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

55R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

60L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

60R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

65L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

65R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

70L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

70R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

75L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

75R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

80L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

80R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

85L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

85R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

90L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

90R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

95L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

95R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

100L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

100R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

105L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

105R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

110L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

110R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

115L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

115R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

120L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

120R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

125L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

125R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

130L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

130R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

135L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

135R TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

140L TYPE
1 Pieza(s)Disponible

34 Días

140R TYPE

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dispositivos LINK Clasificación CORNER・DOUBLE-HIT PREVENTION TYPE Marca MISUMI

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm