(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de retorno para control deslizante de leva sin tipo de presión inicial (D Dim 30)

Unidades de retorno para control deslizante de leva sin tipo de presión inicial (D Dim 30)

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Nombre del componente: Ángulo de deslizamiento
Florida (Longitud libre del resorte helicoidal): —
Tipo: Componentes
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de devolución para el deslizador de leva, sin presión inicial, dimensión D 30 mm, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SURP30
SURP40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior del muelle helicoidal aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días

1030
1 Pieza(s)Disponible

22 Días

1040

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Componentes Nombre del componente Ángulo de deslizamiento FL (longitud libre del muelle helicoidal)(mm) -

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico