(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones de uretano

Tapones de uretano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

· Escribe: Grande
· Dimensión W (ancho) (mm): 95
· Dimensión L (longitud) (mm): 80
· Dimensión T (espesor) (mm): 65
· d/WxL (diámetro/tamaño de uretano) (mm): ⌀36

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSTTU36

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoGrandeW (ancho)(mm)95
L (longitud)(mm)80T (espesor)(mm)65
d/WxL (diámetro / tamaño de uretano)(mm)φ36RoHS10

Número de Parte 

Cargando…
Número de Parte
CSTTU36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Tipo Grande W (ancho)(mm) 95 L (longitud)(mm) 80
T (espesor)(mm) 65 d/WxL (diámetro / tamaño de uretano)(mm) φ36

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSTTU36 de la serie Tapones de uretano.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm