(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de retorno positivo de leva -Copper Alloy Type CKFW-

Seguidores de retorno positivo de leva -Copper Alloy Type CKFW-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de cobre
· Lubricante sólido especial: Con
· Forma: Brida única
· Dimensión L (longitud) (mm): 85

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFW60-85
CKFW80-85
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante sólido especial Con A Brida individual
L (longitud)(mm) 85

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm