(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de retorno positivo de la leva -SS400 tipo KMKS-

Seguidores de retorno positivo de la leva -SS400 tipo KMKS-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

· Material: SS400
· Lubricante sólido especial: W/O
· Forma: Brida única
· Dimensión W (ancho) (mm): 48
· Dimensión L (longitud) (mm): 60

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KMKS48-60

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

MaterialSS400Lubricante sólido especialW/O
ABrida individualW (ancho)(mm)48
L (longitud)(mm)60RoHS10

Número de Parte 

Cargando…
Número de Parte
KMKS48-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Material SS400 Lubricante sólido especial W/O A Brida individual
W (ancho)(mm) 48 L (longitud)(mm) 60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KMKS48-60 de la serie Seguidores de retorno positivo de la leva -SS400 tipo KMKS-.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm