(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas superiores de leva -Tipo de acero CUPSS-

Placas superiores de leva -Tipo de acero CUPSS-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S45C
· Dimensión W (ancho) (mm): 55
· Dimensión T (espesor) (mm): 20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CUPSS55-100
CUPSS55-125
CUPSS55-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días

10100
1 Pieza(s)Disponible

16 Días

10125
1 Pieza(s)Disponible

16 Días

10150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material S45C W (ancho)(mm) 55 T (espesor)(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm