(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el recubrimiento de Jector Punches RW de vástago plano, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GRW-PJAL4-[50-80/10]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LC[39-49.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LC[60.1-69.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LC[70.1-79.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LCT[39-49.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LMT[39-49.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LMT[60.1-69.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL4-LMT[70.1-79.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PJAL5-[50-80/10]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LC[39-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LC[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LC[60.1-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LC[70.1-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LCT[39-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LCT[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LCT[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LCT[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LCT[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LMT[39-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LMT[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LMT[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LMT[60.1-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LMT[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL5-LMT[70.1-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PJAL5-LMT[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-[50-80/10]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PJAL6-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-LC[39-49.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PJAL6-LC[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-LC[50.1-59.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PJAL6-LC[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-LC[60.1-69.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PJAL6-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-LC[70.1-79.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PJAL6-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-LCT[39-49.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PJAL6-LCT[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PJAL6-LCT[50.1-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PJAL6-LCT[60.1-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PJAL6-LCT[70.1-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-LMT[39-49.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PJAL6-LMT[39-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01] |
GRW-PJAL6-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
Cargando…
Golpes de carga pesada | Ninguno | Tipo de vástago | De un solo paso | Material | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Revestimiento RW | Forma de vástago (parte de montaje) | Llave plana | Diámetro del vástago tolerancia D | +0.005/0 |
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 5 |
[1.8-1.99/0.01mm Unidades][2.5-2.99/0.01mm Unidades][5-5.99/0.01mm Unidades][8-17.99/0.01mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente