(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el revestimiento RW de los punzones de hombro de vástago plano, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GRW-PHAL3-[40-100/10]-P[1-1.8/0.01] |
GRW-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-P[1-1.8/0.01] |
GRW-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-1.8/0.01] |
GRW-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-1.8/0.01] |
GRW-PHAL4-[40-100/10]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-2.8/0.01] |
GRW-PHAL5-[40-100/10]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PHAL5-[40-100/10]-PC[1-1.99/0.01] |
GRW-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
GRW-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
GRW-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-3.8/0.01] |
GRW-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
GRW-PHAL6-[40-100/10]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PHAL6-[40-100/10]-PC[1-1.99/0.01] |
GRW-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
GRW-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
GRW-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-4.8/0.01] |
GRW-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
GRW-PHAL8-[40-100/10]-P[3-5.8/0.01] |
GRW-PHAL8-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
GRW-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01] |
GRW-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
GRW-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01] |
GRW-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
GRW-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01] |
GRW-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
GRW-PHAL10-[40-100/10]-P[3-7.8/0.01] |
GRW-PHAL10-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
GRW-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01] |
GRW-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
GRW-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01] |
GRW-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
GRW-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01] |
GRW-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
GRW-PHAL13-[40-100/10]-P[6-10.8/0.01] |
GRW-PHAL13-[40-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
GRW-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01] |
GRW-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
GRW-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01] |
GRW-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
GRW-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01] |
GRW-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
GRW-PHAL16-[40-100/10]-P[10-13.8/0.01] |
GRW-PHAL16-[40-100/10]-PC[5-9.99/0.01] |
GRW-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01] |
GRW-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
GRW-PHAL16-LCT[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01] |
GRW-PHAL16-LCT[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
GRW-PHAL16-LMT[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01] |
GRW-PHAL16-LMT[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
GRW-PHAL20-[40-100/10]-P[13-17.8/0.01] |
GRW-PHAL20-[40-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
GRW-PHAL20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-17.8/0.01] |
GRW-PHAL20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Golpes de carga pesada | Ninguno | Tipo de vástago | De un solo paso | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Revestimiento RW | Forma de vástago (parte de montaje) | Llave plana | Diámetro del vástago tolerancia D | +0.005/0 |
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente