(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones redondos -recubrimiento HW-, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HW-PHTAL4-[40,50]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
HW-PHTAL4-[40,50]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL4-[40,50]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
HW-PHTAL4-[40,50]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
HW-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
HW-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
HW-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
HW-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL5-[40,50,60]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
HW-PHTAL5-[40,50,60]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL5-[40,50,60]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
HW-PHTAL5-[40,50,60]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
HW-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
HW-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
HW-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
HW-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL6-[40,50,60,70]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL6-[40,50,60,70]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL6-[40,50,60,70]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL6-[40,50,60,70]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL8-[40,50,60,70]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL8-[40,50,60,70]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL8-[40,50,60,70]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL8-[40,50,60,70]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL10-[40,50,60,70]-P[3-8/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL10-[40,50,60,70]-P[3-8/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL10-[40,50,60,70]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL10-[40,50,60,70]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL10-[40,50,60,70]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL10-[40,50,60,70]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL10-[40,50,60,70]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL10-[40,50,60,70]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL10-LC[40-70/0.1]-P[3-8/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL10-LC[40-70/0.1]-P[3-8/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
HW-PHTAL10-LC[40-70/0.1]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-B[2-13/1] |
HW-PHTAL10-LC[40-70/0.1]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Golpes de carga pesada | Ninguno | Tipo de vástago | De un solo paso | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | Redondo | Material | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Tratamiento de superficies | Recubrimiento HW |
Forma de vástago (parte de montaje) | Tapón de brida | Diámetro del vástago tolerancia D | +0.005/0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente