(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro -tipo corto·recubrimiento HW- consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AHW-SSHAL3-[30-40/5]-P[1-2.99/0.01] |
AHW-SSHAL3-LC[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AHW-SSHAL3-LCT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AHW-SSHAL3-LMT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AHW-SSHAL4-[30-40/5]-P[2-3.99/0.01] |
AHW-SSHAL4-[30-40/5]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAL4-LC[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AHW-SSHAL4-LC[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAL4-LCT[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AHW-SSHAL4-LCT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAL4-LMT[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AHW-SSHAL4-LMT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAL5-[30-40/5]-P[2-4.99/0.01] |
AHW-SSHAL5-[30-40/5]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAL5-LC[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AHW-SSHAL5-LC[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAL5-LCT[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AHW-SSHAL5-LCT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAL5-LMT[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AHW-SSHAL5-LMT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAL6-[30-40/5]-P[2.5-5.99/0.01] |
AHW-SSHAL6-[30-40/5]-PC[1.25-2.49/0.01] |
AHW-SSHAL6-LC[17-39.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
AHW-SSHAL6-LC[17-39.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01] |
AHW-SSHAL6-LCT[17-39.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
AHW-SSHAL6-LCT[17-39.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01] |
AHW-SSHAL6-LMT[17-39.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
AHW-SSHAL6-LMT[17-39.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01] |
AHW-SSHAL8-[30-40/5]-P[5-7.99/0.01] |
AHW-SSHAL8-[30-40/5]-PC[2.5-4.99/0.01] |
AHW-SSHAL8-LC[17-39.9/0.1]-P[5-7.99/0.01] |
AHW-SSHAL8-LC[17-39.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01] |
AHW-SSHAL8-LCT[17-39.9/0.1]-P[5-7.99/0.01] |
AHW-SSHAL8-LCT[17-39.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01] |
AHW-SSHAL8-LMT[17-39.9/0.1]-P[5-7.99/0.01] |
AHW-SSHAL8-LMT[17-39.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01] |
AHW-SSHAL10-[30-40/5]-P[7-9.99/0.01] |
AHW-SSHAL10-[30-40/5]-PC[3.5-6.99/0.01] |
AHW-SSHAL10-LC[17-39.9/0.1]-P[7-9.99/0.01] |
AHW-SSHAL10-LC[17-39.9/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01] |
AHW-SSHAL10-LCT[17-39.9/0.1]-P[7-9.99/0.01] |
AHW-SSHAL10-LCT[17-39.9/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01] |
AHW-SSHAL10-LMT[17-39.9/0.1]-P[7-9.99/0.01] |
AHW-SSHAL10-LMT[17-39.9/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01] |
AHW-SSHAS3-[25-40/5]-P[1-2.99/0.01] |
AHW-SSHAS3-LC[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AHW-SSHAS3-LCT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AHW-SSHAS3-LMT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AHW-SSHAS4-[25-40/5]-P[2-3.99/0.01] |
AHW-SSHAS4-[25-40/5]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAS4-LC[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AHW-SSHAS4-LC[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAS4-LCT[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AHW-SSHAS4-LCT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAS4-LMT[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AHW-SSHAS4-LMT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAS5-[25-40/5]-P[2-4.99/0.01] |
AHW-SSHAS5-[25-40/5]-PC[1-1.99/0.01] |
AHW-SSHAS5-LC[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AHW-SSHAS5-LC[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Golpes de carga pesada | Ninguno | Tipo de vástago | De un solo paso | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Recubrimiento HW | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente