(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractores de pasadores de clavija -Tipo de rotación- (pasadores de clavija aplicables d13 a 20)

Extractores de pasadores de clavija -Tipo de rotación- (pasadores de clavija aplicables d13 a 20)

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

MSFL
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los extractores de pasadores: tipo de rotación, pasadores aplicables d13-20, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSFL
MSFLB
MSFLH
MSFLN
MSFLS8
MSFLS10
MSFLT
MSFMM8-40
MSFMM8-50
MSFMM8-60
MSFMM8-80
MSFMM8-100
MSFMM10-40
MSFMM10-50
MSFMM10-60
MSFMM10-80
MSFMM10-100
MSFMM10-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConjunto / artículo individual Tamaño de tornillo de pasador aplicable
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cuerpo principal--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Caja--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Soporte--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tuerca para llave de impacto--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Eje--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Eje--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tuerca (con material lubricante sólido)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM1060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM1080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TiradorM10120
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConjunto / artículo individual Tamaño de tornillo de pasador aplicable
(mm)
L (dimensión L)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm