(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Detectores de entrada de panel -Tipo de enlace-

Detectores de entrada de panel -Tipo de enlace-
  • Descuento por volumen

· Marca: MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los detectores de entrada del panel: tipo de enlace, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PLGLC-50-125
PLGLC-50-150
PLGLC-50-175
PLGLC-70-125
PLGLC-70-150
PLGLC-70-175
PLGLC-70-200
PLGLC-90-125
PLGLC-90-150
PLGLC-90-175
PLGLC-90-200
PLGLC-90-225
PLGRC-50-125
PLGRC-50-150
PLGRC-50-175
PLGRC-70-125
PLGRC-70-150
PLGRC-70-175
PLGRC-70-200
PLGRC-90-125
PLGRC-90-150
PLGRC-90-175
PLGRC-90-200
PLGRC-90-225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
L1
(mm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1050125Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1050150Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1050175Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1070125Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1070150Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1070175Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1070200Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090125Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090150Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090175Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090200Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090225Tipo L
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1050125Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1050150Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1050175Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1070125Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1070150Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1070175Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1070200Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090125Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090150Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090175Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090200Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1090225Tipo R
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
L1
(mm)
Invertido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Marca MISUMI

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico