(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidades de levas voladoras estándar para perforaciones MGFV / MEVN 65 (θ=00-45)

Unidades de levas voladoras estándar para perforaciones MGFV / MEVN 65 (θ=00-45)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad
· Tipos de levas: Tipo estándar para perforar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de levas volantes estándar para Pierce MGFV 65 (θ=00-45), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGFV65-00
MGFV65-05
MGFV65-10
MGFV65-15
MGFV65-20
MGFV65-25
MGFV65-30
MGFV65-35
MGFV65-40
MGFV65-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

105
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

1015
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1020
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1025
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1030
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1035
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1040
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1045

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alta precisión / alta durabilidad Tipos de levas Tipo estándar para piercing Capacidad(tonf) 4
Espacio de instalación(mm) 65 Modificaciones Sin

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm