(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad
· Tipos de levas: Estándar NAAMS
· Especificaciones del resorte: GK, ISO, NGK, NISO
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de levas volantes estándar NAAMS MGFNS 70 (θ=45-60), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MGFNS70-45-GK |
MGFNS70-45-ISO |
MGFNS70-45-NGK |
MGFNS70-45-NISO |
MGFNS70-50-GK |
MGFNS70-50-ISO |
MGFNS70-50-NGK |
MGFNS70-50-NISO |
MGFNS70-55-GK |
MGFNS70-55-ISO |
MGFNS70-55-NGK |
MGFNS70-55-NISO |
MGFNS70-60-GK |
MGFNS70-60-ISO |
MGFNS70-60-NGK |
MGFNS70-60-NISO |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Alta precisión / alta durabilidad | Tipos de levas | Norma NAAMS | Capacidad(tonf) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Espacio de instalación(mm) | 70 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente