(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Unidades de levas voladoras rígidas MGFLL / MEFLL 150 (θ = 35-65)

Unidades de levas voladoras rígidas MGFLL / MEFLL 150 (θ = 35-65)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de leva: Alta rigidez
· Capacidad (tonf): 30
· Espacio de instalación (mm): 150
· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad
· Alteración: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGFLL150-35
MGFLL150-40
MGFLL150-45
MGFLL150-50
MGFLL150-55
MGFLL150-60
MGFLL150-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1035
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1040
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1045
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1050
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1055
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1060
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1065

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alta precisión / alta durabilidad Tipos de levas Alta rigidez Capacidad(tonf) 30
Espacio de instalación(mm) 150

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm