(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades debajo de la leva compactas MGDCC90

Unidades debajo de la leva compactas MGDCC90

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de leva: Compacto
· Capacidad (tonf): 7.8
· Espacio de instalación (mm): 90
· Ataque (mm): 55

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGDCC90-00-55
MGDCC90-05-55
MGDCC90-10-55
MGDCC90-15-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

100
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

105
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1010
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1015

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos de levas Compacto Capacidad(tonf) 7.8 Espacio de instalación(mm) 90
Carrera(mm) 55