(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: W/O
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AN-PHMS4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
AN-PHMS5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
AN-PHMS6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
AN-PHMS8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
AN-PHMS10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
AN-PHMSL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
AN-PHMSL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
AN-PHMSL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
AN-PHMSL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
AN-PHMSL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
AN-SHMS4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
AN-SHMS5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
AN-SHMS6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
AN-SHMS8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
AN-SHMS10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
AN-SHMSL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
AN-SHMSL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
AN-SHMSL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
AN-SHMSL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
AN-SHMSL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
ANW-PHMS4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
ANW-PHMS5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
ANW-PHMS6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
ANW-PHMS8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
ANW-PHMS10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
ANW-PHMSL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
ANW-PHMSL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
ANW-PHMSL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
ANW-PHMSL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
ANW-PHMSL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
ANW-SHMS4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
ANW-SHMS5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
ANW-SHMS6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
ANW-SHMS8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
ANW-SHMS10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
ANW-SHMSL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
ANW-SHMSL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
ANW-SHMSL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
ANW-SHMSL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
ANW-SHMSL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
N-PHMS4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
N-PHMS5-[40-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
N-PHMS6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
N-PHMS8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
N-PHMS10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
N-PHMSL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
N-PHMSL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
N-PHMSL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
N-PHMSL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
N-PHMSL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
N-SHMS4-[40-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
N-SHMS5 |
N-SHMS6-[40-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
N-SHMS8-[40-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.9/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
N-SHMS10-[40-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78.5/0.1] |
N-SHMSL4-[50-80/0.1]-V[1.6-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
N-SHMSL5-[50-80/0.1]-V[1.8-4.99/0.01]-P[1.2-4.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
N-SHMSL6-[50-80/0.1]-V[1.8-5.99/0.01]-P[1.2-5.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
N-SHMSL8-[50-80/0.1]-V[2.1-7.99/0.01]-P[1.5-7.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
N-SHMSL10-[50-80/0.1]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.69/0.01]-F[35.5-78/0.1] |
Cargando…
Forma de la punta | Golpes de rebabas | Con / sin jector | W/O |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente