(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Acero de alta velocidad en polvo
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Tipo estándar roscado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AN-MPHAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.01] |
AN-MPHAL5-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAL5-LC[27-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AN-MPHAL5-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.01] |
AN-MPHAL6-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAL6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AN-MPHAL6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
AN-MPHAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AN-MPHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
AN-MPHAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AN-MPHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
AN-MPHAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
AN-MPHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AN-MPHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AN-MPHAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01] |
AN-MPHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01] |
AN-MPHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AN-MPHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AN-MPHAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01] |
AN-MPHAL20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AN-MPHAL20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
AN-MPHAL20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AN-MPHAL25-[60-100/10]-P[18-24.99/0.01] |
AN-MPHAL25-[60-100/10]-PC[9-17.99/0.01] |
AN-MPHAL25-LC[27-99.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
AN-MPHAL25-LC[27-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
AN-MPHAS5-[40-80/10]-P[2-4.99/0.01] |
AN-MPHAS5-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAS5-LC[27-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AN-MPHAS5-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAS6-[40-80/10]-P[2-5.99/0.01] |
AN-MPHAS6-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAS6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AN-MPHAS6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
AN-MPHAS8-[40-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
AN-MPHAS8-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAS8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AN-MPHAS8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAS10-[40-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
AN-MPHAS10-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAS10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AN-MPHAS10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AN-MPHAS13-[40-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
AN-MPHAS13-[40-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
AN-MPHAS13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AN-MPHAS13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AN-MPHAS16-[40-100/10]-P[10-15.99/0.01] |
AN-MPHAS16-[40-100/10]-PC[5-9.99/0.01] |
AN-MPHAS16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AN-MPHAS16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AN-MPHAS20-[40-100/10]-P[13-19.99/0.01] |
AN-MPHAS20-[40-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AN-MPHAS20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
AN-MPHAS20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
Cargando…
Golpes de carga pesada | Ninguno | Tipo de vástago | De un solo paso | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero en polvo de alta velocidad | Forma de vástago (parte de montaje) | Roscado interno | Especificación | Tipo estándar roscado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente