(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de referencia para verificar accesorios tipo redondo

Pasadores de referencia para verificar accesorios tipo redondo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de referencia para comprobar accesorios - redondos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGTA13-P[6-9/0.01]-S[3-6/1]
BGTA16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/1]
BGTA21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/1]
BGTA26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/1]
BGTA32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/1]
BGTAH13-P[6-9/0.01]-S[3-6/1]
BGTAH16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/1]
BGTAH21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/1]
BGTAH26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/1]
BGTAH32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSofocar H (ancho a través de pisos)
(mm)
P (dimensión del medidor)
(mm)
S (dimensión del medidor)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O136 ~ 93 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O169.01 ~ 125 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O2112.01 ~ 169 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O2616.01 ~ 209 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O3220.01 ~ 279 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con136 ~ 93 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con169.01 ~ 125 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2112.01 ~ 169 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2616.01 ~ 209 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con3220.01 ~ 279 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm