(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Calibradores de enchufe para comprobar útiles: oblongos, de doble paso, endurecidos

Calibradores de enchufe para comprobar útiles: oblongos, de doble paso, endurecidos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Apagar: Con
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los calibres de los tapones para dispositivos de control (oblongos, de doble escalón, endurecidos), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGOEH10-P[4.01-8/0.01]-W[4-7.99/0.01]-S[3-7.9/0.1]
BGOEH13-P[6.01-10/0.01]-W[6-9.99/0.01]-S[3-9.9/0.1]
BGOEH16-P[8.01-13/0.01]-W[8-12.99/0.01]-S[5-12.9/0.1]
BGOEH21-P[10.01-17/0.01]-W[10-16.99/0.01]-S[9-16.9/0.1]
BGOEH26-P[16.01-21/0.01]-W[16-20.99/0.01]-S[9-20.9/0.1]
BGOEH32-P[20.01-28/0.01]-W[20-27.99/0.01]-S[9-27.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH (ancho a través de pisos)
(mm)
P (dimensión del medidor)
(mm)
S (dimensión del medidor)
(mm)
W (dimensión del medidor)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10104.01 ~ 83 ~ 7.94 ~ 7.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10136.01 ~ 103 ~ 9.96 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10168.01 ~ 135 ~ 12.98 ~ 12.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

102110.01 ~ 179 ~ 16.910 ~ 16.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

102616.01 ~ 219 ~ 20.916 ~ 20.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

103220.01 ~ 289 ~ 27.920 ~ 27.99

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Sofocar Con

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm