(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidores de pin de carburo PRECISION tipo diámetro grande

Medidores de pin de carburo PRECISION tipo diámetro grande

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los calibres de pasadores de carburo de precisión (diámetro grande), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VGOB14-P[10-14/0.001]
VGOB18-P[14.001-18/0.001]
VGOB24-P[18.001-24/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
P (diámetro del medidor)
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

101410 ~ 14
1 Pieza(s)

13 Días o más

101814.001 ~ 18
1 Pieza(s)

13 Días o más

102418.001 ~ 24

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm