(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: Forma de reloj de arena de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EX10208
EX10208-C1
EX102010
EX102010-C1
EX102012
EX102012-C1
EX5146
EX5146-C1
EX5148
EX5148-C1
EX6206
EX6206-C1
EX6208
EX6208-C1
EX8208
EX8208-C1
EX82010
EX82010-C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga máxima
(N)
Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
Biselado adicional de diámetro interno C1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5442782100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5442782100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

54427103100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

54427103100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

54427123100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

54427123100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127496250Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

127496250
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

127498250Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

127498250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186336260Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

186336260
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

186338260Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

186338260
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

392278280Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

392278280
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3922710380Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3922710380

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Forma de reloj de arena de pilar Agujero / avellanado Orificio
Max. Alargamiento(%) 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm