(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Resorte de matriz de alta velocidad - 10 % de deflexión, silicio cromado, JIS

Resorte de matriz de alta velocidad - 10 % de deflexión, silicio cromado, JIS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Relación de deflexión permitida: 10 to 10
· Carga máxima: 1274.9 to 5198
· Diámetro exterior (D): 20 to 40
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el resorte helicoidal de alta velocidad - 10% de deflexión, serie SWX (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FL300
  • OD50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SWX20-25
SWX20-30
SWX20-35
SWX20-40
SWX20-45
SWX20-50
SWX20-55
SWX20-60
SWX22-25
SWX22-30
SWX22-35
SWX22-40
SWX22-45
SWX22-50
SWX22-55
SWX22-60
SWX25-25
SWX25-30
SWX25-35
SWX25-40
SWX25-45
SWX25-50
SWX25-55
SWX25-60
SWX25-70
SWX25-80
SWX27-25
SWX27-30
SWX27-35
SWX27-40
SWX27-45
SWX27-50
SWX27-55
SWX27-60
SWX27-70
SWX27-80
SWX30-25
SWX30-30
SWX30-35
SWX30-40
SWX30-45
SWX30-50
SWX30-55
SWX30-60
SWX30-70
SWX30-80
SWX30-90
SWX30-100
SWX35-40
SWX35-45
SWX35-50
SWX35-55
SWX35-60
SWX35-70
SWX35-80
SWX35-90
SWX35-100
SWX40-40
SWX40-45
SWX40-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga máxima
(N)
Diámetro exterior (D)
(mm)
Dimensión L (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101274.92025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101274.92030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101274.92035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101274.92040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101274.92045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101274.92050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101274.92055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101274.92060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101569.12225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101569.12230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101569.12235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101569.12240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101569.12245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101569.12250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101569.12255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101569.12260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961.32525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961.32530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961.32535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961.32540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961.32545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961.32550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961.32555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961.32560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961.32570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961.32580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102353.62725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102353.62730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102353.62735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102353.62740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102353.62745
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102353.62750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102353.62755
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102353.62760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102353.62770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102353.62780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.43090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103579.430100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041193540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041193545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041193550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041193555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041193560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041193570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041193580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041193590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10411935100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051984040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051984045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051984050

Cargando…

 

Información básica

Material Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite) Relación de deflexión permitida(%) 10